8C-3641: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Ciclo Profundo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-3641: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Ciclo Profundo

    Número de Peça : 8C-3641
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 115 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 115
    • Aplicação: Ciclo Profundo
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 215
    • Comprimento (mm): 262
    • Largura (mm): 180
    • Peso - Úmido (kg): 29
    • Tamanho do Grupo: GC-2
    • Tensão (volts): 6
    • Terminal: Posto Descentrado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: CARRINHO DE GOLFE, ELEVADORES TESOURA E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Antimônio
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.