8C-4816: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-4816: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 8C-4816
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 139,70
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 133,12
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 34,82
    • Superdimensionada: 0,030
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.