8C-4834: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-4834: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 8C-4834
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 165,10
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 152,22
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 88,90
    • Superdimensionada: 0,030
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.