• \
  • Home
  • 8C-5154: Selo de Pistão
8C-5154: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-5154: Selo de Pistão

    Número de Peça : 8C-5154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 9,38
    • Diâmetro Interno (pol): 10,50
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,69
    • Superdimensionada: 0,030
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.