8C-6955: Extremidade da Haste Tipo Garfo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-6955: Extremidade da Haste Tipo Garfo

    Número de Peça : 8C-6955
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Métrica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (mm): 20,0
    • Comprimento até o Furo do Pino - A (mm): 60,0
    • Diâmetro da Haste (mm): M10-LH
    • Grampo de Retenção: 9R-2807
    • Largura - D (mm): 20,0
    • Pinos: 8T-5381
    • Tamanho da Folga - B (mm): 10,0
    • Tipo de Extremidade da Haste: Tipo Garfo
    bhl
    416B, 416C, 424B HD 426C, 422E, 438C, 446B, 424B, 428D, 430E 416D, 416E 430D, 424D, 420F 416F2 428C, 430F2 436C, 420E 414E, 450E, 430F 420F2 422F2 420D, 446D, 424B2, 450F, 422F, 416F 415F2 428B, 415F2 IL

    wtl
    906H