8C-6971: Extremidade da Haste Tipo Esférica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-6971: Extremidade da Haste Tipo Esférica

    Número de Peça : 8C-6971
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Extremidade da Haste Tipo Esférica da Cat®, Haste Macho, (Tamanho 6) (ESQ), Pista não metálica (Plástico)

    Descrição:
    as extremidades da haste tipo esférica são fabricadas para vida útil longa, manutenção mínima e alta confiabilidade operacional. As extremidades da haste tipo esférica oferecem uma articulação mecânica que acomoda oscilações durante baixa rotação. Essas articulações também acomodam o desalinhamento entre a extremidade da haste e o eixo conectado. As extremidades da haste tipo esférica consistem em uma cabeça em forma de olhal com uma haste integral que forma o alojamento para um rolamento esférico. Rolamentos reduzem a fricção e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Eles são projetados especificamente para velocidades baixa a média, aplicações de alta carga com pouca ou média carga lateral.

    Atributos:
    • Capacidade para altas cargas.
    • Fácil montagem e desmontagem.
    • Adequada para cargas alternadas ou estáticas pesadas e cargas de impacto.

    Aplicações:
    As extremidades da haste Cat são geralmente usadas em conjuntos de articulação e haste e grupos de controle onde resistência e flexibilidade são cruciais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (pol): 0,50
    • Comprimento até o Orifício do Pino - A (pol): 1,96
    • Comprimento da Rosca (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro da Extremidade da Haste - B (pol): 1,13
    • Diâmetro da Haste (pol): 3/8
    • Observações: 0
    • Tipo de Extremidade da Haste: Esférico
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3616 3612 3618

    engine - industrial
    G3606B G3606 G3616 G3612 G3608