8C-9101: Anel de Desgaste da Cabeça
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9101: Anel de Desgaste da Cabeça

    Número de Peça : 8C-9101
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (pol): 3,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,001 polegada) (pol): 3,37
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,003 polegada) (pol): 1,12
    feller bunchers de esteiras
    522, TK732, 2391, TK752, 522B, 552, 1290T, 2491, 5522, TK722, 532

    tratores-escrêiperes de rodas
    657G

    tratores de rodas
    854KLRC, 844, 854K, 844K, 854G, 844KLRC, 844H

    motoniveladoras
    24H, 24M

    carregadeiras
    992K, IT62H, 950G, 950GII, 990, 990H, 990KLRC, 992G, 992KLRC, 990K, 962G