8C-9121: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9121: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 8C-9121
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 82,55
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
    ttt
    D9R, D10R, D10N

    ttl
    973

    wtl
    972G II 966F II 962G, 950F II 970F, 950F, 972G, 950G, 950G II 966G, 966G II 960F, 966F