8C-9125: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9125: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 8C-9125
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 57,15
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 73,43
    com
    836, 825G

    ttt
    D5H, D6M D5M D5H XL

    bhl
    446B

    wts
    621H, 615C

    wtt
    834B

    mg
    14H NA 14G

    it
    IT14G

    wtl
    988B, 924F, 980G, 980G II 980F, 988F, 988F II 910G, 980C