8C-9128: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9128: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 8C-9128
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 95,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 111,53
    ttt
    D11N, D11R