• \
  • Home
  • 8C-9157: Selo de Haste em "U"
8C-9157: Selo de Haste em "U"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9157: Selo de Haste em "U"

    Número de Peça : 8C-9157
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo B

    Projetado para substituir o Pacote de Sulco em "V" que a Caterpillar não usa mais. Esses conjuntos combinam Selos de Haste em "U" com espaçadores para preencher os sulcos da Gaxeta em "V" original. Os Conjuntos de Selo em "U" e a Gaxeta em "V" atendem às mesmas especificações funcionais de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (mm): 300,10
    • Diâmetro Interno (mm): 280,31
    • Formato do Selo: Tipo B
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (mm): 16,13
    • Material: NIT
    oht
    784C, 784B