8C-9164: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9164: Selo de Pistão

    Número de Peça : 8C-9164
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 91,06
    • Diâmetro Interno (mm): 107,95
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    ttt
    D7R II D6R II D7R, D6R

    tskd
    527

    fp
    570B, 550, 580, 580B, 550B, 560B, 570

    it
    IT28G

    tmh
    TH340B, TH330B, TH220B

    wtl
    924G, 924HZ, 930K 924GZ, 924H, 928H