8C-9173: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9173: Selo de Pistão

    Número de Peça : 8C-9173
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 5,09
    • Diâmetro Interno (pol): 6,00
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,38
    integrated toolcarrier
    IT62G II

    wheel tractor-scraper
    623F

    track-type tractor
    D7R LGP D7R II D7R, D7R XR

    wheel dozer
    824H, 834H, 824G II

    forest products
    539

    work tool
    H130E S HYDRAULIC H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S H180E S

    wheel-type loader
    950G II 962G, 962G II 950F II 950F, 950G

    wheel loaders
    960F, 950E, IT62G, 950G, 962G, 950FII, 950F, 962GII, 950GII, 990KLRC

    wheel dozers
    834G, 824GII

    track type tractors
    D7RIIXR, D7R, D7RII, D7RLGP