8C-9179: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9179: Selo de Pistão

    Número de Peça : 8C-9179
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 3

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 6,88
    • Diâmetro Interno (pol): 7,87
    • Formato do Selo: Tipo 3
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,38
    underground articulated truck
    AD45B

    forest products
    345C

    work tool
    CR35 CR50 P25 CR20 CR28 P40 P28 P16

    excavator
    365B II 375, 385C L 365B L 365C L MH 374F L 365C 390D, 390F L 374D L 385B, 375 L 390D L 390F 365C L 365B, 385C, 374F 350 L

    track excavators
    385C, 365CL, 374FL, 375L, 385BL, 365CLOEM