8C-9227: KIT DE SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8C-9227: KIT DE SELO

    Número de Peça : 8C-9227
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cat GO 80W-90 (1200 L)

    Descrição:
    Cat® GO é um óleo de engrenagem multigrau destinado a aplicações de pressão extrema.


    Atributos:
    O óleo de engrenagem Cat proporciona vida útil máxima para o rolamento e a engrenagem, vida útil estendida para a esteira, desgaste reduzido, um intervalo de temperatura funcional amplo e excelente desempenho sob pressões extremas.


    Aplicação Recomendada:

    • Diferenciais e comandos finais do Trator-Escrêiper de Rodas, caminhões articulados específicos, escavadeiras de rodas e retroescavadeiras da Cat.
    • Transmissões, diferenciais e comandos finais de transmissão direta de aplainadoras a frio
    • Rolamentos de tambor em compactadores de solo vibratórios.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificações Atendidas: API GL-5
    • Espec. de Volume (mm): 1.200
    • SAE: 80W-90
    • Temperatura (ºC): -20 a +40
    • Unidade de Volume (mm): Litro
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.