8D-2788: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8D-2788: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 8D-2788
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Curvada

    Descrição:
    Borda Cortante Curvada de 8” (203 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda de 0,50" (13 mm)
    Comprimento da Borda de 6' (1.826 mm)
    Tamanho do Parafuso de 0,63 (16 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Tem um ótimo desempenho em aplicações de alto nível de abrasão e de baixo impacto, como trabalho de acabamento. As bordas curvadas penetram o leito da estrada melhor que as bordas planas, enquanto carregam o material existente para a frente para deixar uma superfície plana e regular.  Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,00
    • Comprimento (pol): 72,00
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.