8D-8168: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8D-8168: ROLAMENTO

    Número de Peça : 8D-8168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento Tipo Luva Reto

    Descrição:
    O Rolamento Tipo Luva de Articulação da Máquina Cat® suporta o movimento giratório entre a articulação dos chassis da máquina e as ferramentas de trabalho. São encontrados principalmente nos braços e caçambas de máquinas. O Pino e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar proporcionam a combinação certa de dimensões, materiais, acabamento de superfície e processos de fabricação com cada peça para permitir que funcionem e sejam usadas de maneira eficaz com todas as outras peças dependentes e adjacentes.


    Atributos:
    Os Rolamentos Tipo Luva reforçados Cat são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Funcionam como um sistema para máquinas Cat específicas e são testados e comprovados nas aplicações mais rigorosas do mundo. Oferecem força e resistência máximas e resultam em custo geral mais baixo, durabilidade e resistência à fadiga excelentes, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra quebra e esfoliação de pino, mesmo em condições de grandes cargas.


    Aplicação Recomendada:
    Os Rolamentos Tipo Luva Cat são criados para condições que requerem resistência à demanda e à carga para uma vida útil mais longa do rolamento. Os Rolamentos Tipo Luva Cat são a principal escolha para máximo desempenho em aplicações exigentes. Foram projetados para compatibilidade com o pino conjugado.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição: 0
    • Furos transversais: Não
    • Material: Plástico
    • Observações: 0
    • Sulco Externo: Não
    • Sulco Interno: Não
    road reclaimer
    RM-350, SS-250B, SM-350, RM-250C, RR-250B, RM-350B

    motor grader
    120K 2 120H NA 120H, 130G, 12M, 140G, 160M, 120H ES 12H NA 12K, 120M, 140M 2 12H, 140H, 140H ES 160G, 143H, 135H, 140M 3 AWD 16M3, 120M 2 160H, 14L 140M 3 160M 2 140K, 12M 3 163H NA 12M 3 AWD 18M3, 160K, 12G, 12M 2 140M, 135H NA 160H NA 140H NA 160H ES 160M 3 AWD 140K 2 120K, 160M 3 140, 163H, 12H ES

    earthmoving compactor
    836H