8E-0400: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-0400: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira

    Número de Peça : 8E-0400
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador (Forjado)

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,9
    • Comprimento (pol): 2,878
    • Diâmetro (pol): 2,9
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,52
    • Diâmetro do Eixo (pol): 3
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,82
    track-type tractor
    8SU 57H 8 8A 8U D8N