• \
  • Home
  • 8E-0464: Adaptador Série J (pino lateral)
8E-0464: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-0464: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 8E-0464
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de pino Lateral Central de Suporte Rente J460

    Descrição:Adaptador Central de Suporte Rente J460 para ajustar uma borda de 50 mm com um chanfro de 22,5 grausAtributos:O adaptador maior e a tampa opcional oferecem durabilidade maior e mais proteção contra desgaste do que um sistema de cinta dupla tradicionalAplicação Recomendada:Caçamba de Pá-carregadeira. O sistema de adaptador de Suporte Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: J460
    carregadeiras
    988H, 988F