8E-1848: Protetor de Haste
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-1848: Protetor de Haste

    Número de Peça : 8E-1848
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor de Haste Afiado, 2 pinos, 75 mm

    Descrição:
    Proteção de Haste para tratores D7, D8 e D9 N/R

    Atributos:
    Resistentes, os protetores de haste Cat® resguardam a parte inferior da haste do desgaste e do impacto, além de funcionar in tandem com pontas Cat para oferecer uma transição suave e uma borda dianteira mais afiada para resultados confiáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Distância entre os furos de retenção (pol): 3,15
    • Largura da Haste (pol): 2,95
    • Retenção (CapSure ou Pinado): Pinado
    • Tamanho da Ponta do Ríper: R450
    track-type tractor
    59L 59N 58 D8R 9 D8N, 8U D9R, 58L 8 8S 9SU D8T, D8R II D9T, D8L, 8A 9U 8SU D9N, 57H

    work tool


    wheel dozer
    854K

    excavator
    320D GC 320D L 320D RR