8E-2467: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-2467: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 8E-2467
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de pino Lateral Aparafusado Central J460

    Descrição:
    Adaptador Aparafusado Central J460 para ajustar uma borda de 44,5 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Aparafusado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: J460
    wheel-type loader
    988G, 980F, 988B, 988H, 980C, 988F II 988F