8E-2469: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-2469: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 8E-2469
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de pino Lateral Aparafusado de Canto Esquerdo J460

    Descrição:
    Adaptador de Canto Aparafusado do Lado Esquerdo J460 para ajustar uma borda de 44,5 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Os adaptadores de canto Cat® fornecem uma melhor proteção de canto com todos os benefícios de penetração adicionais de dentes da caçamba

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Aparafusado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: J460
    carregadeiras
    988G, 988F, 980F, 988H, 980FII