8E-4235: ROLETE A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-4235: ROLETE A

    Número de Peça : 8E-4235
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Rolete (Dianteiro)

    Descrição:

    • Os conjuntos de rolete fazem parte do design do material rodante suspenso nos tratores de esteiras D8 – D11. Eles absorvem as cargas de impacto e reduzem as cargas de impacto transferidas para o material rodante em até 50% em terrenos irregulares.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 406,4
    • Comprimento (mm): 820,4
    • Largura do Material Rodante (mm): 510,5
    pipe
    578