• \
  • Home
  • 8E-4427: SAPATA DA ESTEIRA
8E-4427: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-4427: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 8E-4427
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Dupla, Pressão Sobre o Solo Baixa)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • Sapatas da esteira de pressão sobre o solo baixa foram projetadas para serem usadas em condições soltas, lamacentas. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam umas das outras, fazendo os detritos caírem. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam indicadas somente para máquinas LGP e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Sapata de Esteira Classic™ (Garra Dupla)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 24
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Pressão Sobre o Solo Baixa
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    pás-carregadeiras de esteiras
    973C

    escavadeiras de esteiras
    235C, 235D