8E-4433: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-4433: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl

    Número de Peça : 8E-4433
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira Principal (Garra Dupla, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 560
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.