8E-4517: ELO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-4517: ELO A

    Número de Peça : 8E-4517
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Elo Selado e Lubrificado (Positive Pin Retention, (PPR), Retenção de Pino Positivo)

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 44
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    ttt
    D8T, D8R D8R II