8E-4569: Proteção da Borda do Segmento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-4569: Proteção da Borda do Segmento

    Número de Peça : 8E-4569
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda do Segmento

    Descrição:
    São ideais para mover materiais remanejados com abrasão e impacto médios.

    Atributos:
    Os segmentos Cat® oferecem mais material de desgaste de borda dianteira, prolongando a vida útil e reduzindo o investimento em peças. Um segmento reversível cria mais material de desgaste de borda dianteira, o que reduz o número de peças. Cada segmento tem um centro separado, bem como perfis separados à esquerda e à direita para bordas da base em lâmina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 9,72
    • Espessura (pol): 0,98
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT18F

    wheel-type loader
    924GZ, 928HZ, 924H, 930K 924HZ, 928F, 924G, 924K 938K 938M 928G, 930H, 930M 938H, 930G, 926M