8E-5125: SAPATA - MESTRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-5125: SAPATA - MESTRE

    Número de Peça : 8E-5125
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata Mestra da Esteira (Autolimpante)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    ttt
    D6T LGP D6T, D6R III D6R, D6H, D6R II 56 6S 6A 6 D6T XW D6T XL 6SU 56H