8E-5529: PONTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-5529: PONTA

    Número de Peça : 8E-5529
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Canto de Armação de Lâmina

    Descrição:
    Canto de Armação de Lâmina

    Atributos:
    Feito de aço DH-2 endurecido para resistência e vida útil de serviço adicionais.

    Aplicação Recomendada:
    Aplicações que requerem proteção contra borda / extremidade de lâmina.
    Modelos: 14G (n/s 96U7325–Up)

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,80
    • Comprimento (pol): 17,60
    motor grader
    160H, 160H NA 143H, 140K 2 140K, 12M 3 AWD 14H, 14G, 120M, 163H, 16G, 120K, 160M 2 12M, 160M 3 160M, 140M 2 140M, 160K, 14H NA 120M 2 140H, 160M 3 AWD 12M 2 140, 140H ES 14M, 140H NA 12M 3 12K, 160H ES 14M3, 163H NA 14M-3 120K 2 14L 140M 3 AWD 140M 3 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120M3

    motor graders
    160H, 160H NA 143H, 140K 2 140K, 12M 3 AWD 14H, 14G, 120M, 163H, 16G, 120K, 160M 2 12M, 160M 3 160M, 140M 2 140M, 160K, 14H NA 120M 2 140H, 160M 3 AWD 12M 2 140, 140H ES 14M, 140H NA 12M 3 12K, 160H ES 14M3, 163H NA 14M-3 120K 2 14L 140M 3 AWD 140M 3 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120M3