8E-6099: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-6099: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 8E-6099
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Tripla, Com Punção Central)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garra tripla são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 35,4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (pol): 9
    excavator
    350, 350 L