8E-6208: PINO - GET
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-6208: PINO - GET

    Número de Peça : 8E-6208
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino Reforçado Padrão (J200)


    Atributos:
    O pino é chanfrado nas duas extremidades e sulcado.


    Aplicação Recomendada:
    Projetado para ser instalado em pontas e adaptadores J200
    Para uso com Conjunto do Retentor, peça n° 8E-6209

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 2,17
    • Diâmetro (pol): 0,44
    mini hydraulic excavator
    305.5D 303E CR 307C, 303.5E2 CR 303.5E2 304.5, 304C CR 305.5E2 CR 304E 305.5E 305E2 303.5E 305C CR 305D CR 303.5D 305.5E2 304E2 CR 305E2 CR 304.5E2 304D CR 305 303.5C 304E2 304 305E 303C CR

    motor grader
    120K, 135H, 120H, 120K 2 140M, 120M, 120H NA 120H ES 120M 2 135H NA

    work tool
    BH160 BH150

    wheel-type loader
    910, 914G, 906, 910E, 914G2, 908, 910F, 914M 914K 918M 910K

    track loaders
    931C, 931CLGP

    motor graders
    120H, 140K, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track excavators
    303.5, 320B

    track type tractors
    D4CIII, D5CIIIXL

    skid steer loader
    279D

    track-type tractor
    D4C III D5C III D3, D3C III 53 3

    integrated toolcarrier
    IT12, IT14G, IT14F, IT14G2, IT14B, IT12B

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    backhoe loaders
    444E, 422E, 428II, 416II

    track-type loader
    939, 935B, 931B, 933C, 935C, 931C, 933, 931, 939C

    excavator
    312-A 312C, 320B, 312D L 312C L 320B L 312B, 320B N

    wheel loaders
    IT12, 902, 910M