8E-6317: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-6317: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 8E-6317
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    tratores ag.
    75D, 75E, 85E, 95E, 65E, 65D, 65B