8E-7406: ELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-7406: ELO

    Número de Peça : 8E-7406
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo de Esteira Reforçado (Regular no Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.


    Atributos:

    • A Esteira Reforçada é a escolha para as aplicações mais exigentes. Mesmo sob as condições de operação mais rigorosas, os giros das buchas em banho de óleo são garantidos, a retenção dos pinos e das buchas é a melhor do setor, e o aumento do peso dos elos resiste a rachaduras. Os componentes são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais e para trabalhar como um sistema para proporcionar o máximo de disponibilidade e produtividade.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20,37
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,98
    feller bunchers de esteiras
    541, 2391, TK721, 2390, TK722, 521, 522

    carregadeiras florestais de toras
    325DFMLL, 325DFMLLA

    escavadeiras florestais
    325CFMHW, 322CFMLGP, 324DFMLGP, 325DFMGF

    tratores de esteiras
    D6RIII, D6RIIXL, D6T, D6R, D6TLGP, D6TXW, D6HIIXL, D6RIIILGPVP, D6RII, D6TLGPOEM, D6RXL, D6RLGP, D6TXL, D6RIIIXLVP, D6RXR, D6RXW, D6TXWVP, D6RIILGP, D6RIIIXW, D6TLGPVP, D6RIIXW, D6TXLVP, D6RIIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXWVP, D6HIIXR

    escavadeiras de esteiras
    325CL

    tratores florestais
    527GR, 527CA