8E-7409: ELO MESTRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-7409: ELO MESTRE

    Número de Peça : 8E-7409
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Mestre Bipartido (Extremidade da Bucha do Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    exc
    325C FM

    ttt
    D6R III D6R II D6R, D6T, D6T XL D6R LGP D6H XL D6T XW 6SU 6 D6T LGP D6T XL PAT D6H, D6T LGPPAT D6T XW PAT 6S D6R XL D6H XR 6A 56H D6R STD

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    1190T, 1190, TK741, TK722, TK721

    ttl
    963C, 963K, 963D

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    pipe
    PL72