8E-7410: ELO MESTRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-7410: ELO MESTRE

    Número de Peça : 8E-7410
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira (Extremidade da Bucha do Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    exc
    325C FM

    ttt
    D6T, D6T XL D6H, D6R, D6R II 6S D6R III D6H XL D6T XW 6 D6R LGP D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW PAT D6R XL D6R STD 6A 56H D6H XR D6T XL PAT 6SU

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    TK741, TK722, TK721, 1190, 1190T

    ttl
    963D, 963K, 963C

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    pipe
    PL72