8E-7856: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-7856: PINO

    Número de Peça : 8E-7856
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino Principal da Esteira Selada

    Descrição:

    • Os pinos principais da esteira, juntamente com as buchas, mantêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 286
    • Diâmetro (mm): 57,2
    excavator
    245D, 245B