8E-7899: EIXO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-7899: EIXO

    Número de Peça : 8E-7899
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da Roda-guia (Dianteiro)

    Descrição:

    • Os eixos da roda-guia conduzem a roda-guia giratória e as montagens até a armação de roletes através de blocos de roda-guia.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 327,2
    • Diâmetro (mm): 92
    • Diâmetro do Eixo (mm): 53,9
    track-type tractor
    D5C III D5G, 53 D4E SR 3 D5C, 5A PAT D5C PATLGP D5C PAT

    track-type loader
    939, 939C