8E-8522: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-8522: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 8E-8522
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata da Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocador, Lado Direito)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • A Esteira Tripla adiciona uma corrente estabilizadora às extremidades externas das sapatas de esteira para proporcionar mais resistência em condições de impacto severas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 20,1
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Lado Direito
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    track-type skidder
    D5HTSK II