8E-8587: PINO MESTRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-8587: PINO MESTRE

    Número de Peça : 8E-8587
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Pino Principal da Esteira Selada

    Descrição:

    • Os pinos principais da esteira, juntamente com as buchas, mantêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    excavator
    317-A 320C 311-A 320N 318B 322 L 317 N 320 L 320B FM LL 320-A 320B LL 320B LU 320-A L 312-A 320B L 322-A L 320B S EL240C E200B 322-A LN 320B N 318B N 322N 322-A N 315B E240C 322C 322B 315-A EL200B 315B L 322B L 320-A N 320-A S 315-A L 317-A N 322 LN 311B 322B LN 320B U 320B 322-A 312B

    oem solutions
    OEMS