8E-9515: BORDA DA TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-9515: BORDA DA TAMPA

    Número de Peça : 8E-9515
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa da Borda

    Descrição:
    Tampa da Borda do Lado Direito (Modulok)

    Atributos:
    As superfícies de desgaste são fixadas por pinos, e não soldadas para alterações rápidas.

    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas de Pás-carregadeiras 992 equipadas com  o sistema Modulok para carregamento de rochas de alta abrasão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Módulo k
    • Altura (mm): 364,40
    • Altura (pol): 14,35
    • Comprimento (mm): 399,00
    • Comprimento (pol): 15,71
    • Largura (mm): 111,76
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Direito
    wheel-type loader
    992D