8F-3152: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8F-3152: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8F-3152
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    transmissão
    CX35

    3500
    3512B

    motor - grupo gerador
    3145, 3160, 3150

    assentadores de tubos
    572G, 571G

    caminhões fora-de-estrada
    797

    caminhões articulados
    D250E, D300E, D250D, D20D

    tratores de esteiras
    D5E, D6ESR2000, D5B, D6DSR, D6CLGP, D6DLGP

    de 15 a 18 litros
    C18

    carregadeiras
    980F, 988F, 980FII, 980C, IT14G