8H-4040: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8H-4040: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8H-4040
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,72
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,69
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/8 - 12
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    cold planer
    PR-450C

    motor grader
    12G, 120G, 140H, 135H, 163H, 120H, 160H ES 140H ES 12H NA 130G, 140H NA 160H, 160K, 160M, 160G, 120H ES 160H NA 140M, 12H, 140K, 120H NA 163H NA 140G, 143H, 12H ES 135H NA