8H-5772: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8H-5772: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 8H-5772
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    vibratory single drum smooth
    CS-433B, CS-431B

    pipelayers
    583T, PL83, PL87, 587T, 587R, 583R

    vibratory single drum pad
    CP-433B

    wheel tractor scrapers
    651E, 657E, 657EPP, 660B, 666B

    off highway trucks
    773E, 775D, 773D, 773ELRC, 773DLRC, 775E, 773E2LRC, 769B, 772

    track loaders
    977L, 977K, 983B

    wheel loaders
    993KLRC, 966F, 993K, 966FII, 988F, 970F, 966E, 992B, 966K, 972K, 950M, 972M, 980K, 950K, 962K, 962M, 966MXE, 966M, 980M

    track excavators
    231D, 245D, 245BII, 245

    track type tractors
    D11N, D11R, D11TCD, D11T, D11RCD, D7G, D7GLGP, D7F, D7GSA, D9L