8L-4070: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8L-4070: ROLAMENTO

    Número de Peça : 8L-4070
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    earthmoving compactor
    836

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    918F, 910F, 924HZ, 924G, 924H, 924F, 928H, 928HZ, 910E, 930H

    petroleum products
    C7

    engine - generator set
    3114

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    933C, 933, 939C, 939

    engine - industrial
    3116 3114 3126 G379 G399 C7 G343 G3306 G398 G353D G333C G379A 3126B G3304 C6.6 G342C

    telehandler
    RT80, RT100

    paving compactor
    CP-68B CB-434, CS-56 CS-56B CP-663E, CS-663E, CP-76 CP-56 CP-64 CP-573E, CP-74B CS-573E, CS-79B CS-683E, CP-74 CP-56B CP-563E, CS-64 CS-74B CS-563E, CS-68B CS-76 CS-583E, CS-74 CS-78B

    wheel dozer
    834B, 834S 834U

    asphalt paver
    BG-2255C, BG-260C, AP-1055E 8 FT BG1055E, 10-20B AP-1055D, BG1000E, AP-600D, 10-20WB BG-2455C, BG600D, AP-655D, BG-260D, 8-16B BG-2455D, AP-655C, AP-1000D, AP-1050, AP-1055B, AP-1000, BG500E, BG555E, 10 FT BG655D, AP-1000E AS3301C AP-555E AP-500E, AS3251C AP-1000B

    excavator
    EL200B E110B, 211B, 212B, 205B

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B, IT18F, IT14F, IT28G, IT14B

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5M D6M D4G, D5C III D3G, D5G