8L-8471: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8L-8471: ROLAMENTO

    Número de Peça : 8L-8471
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    engine - generator set
    3508

    engine - industrial
    D353E 3508 D348 G353D D346 D349 D353C D353D

    marine products
    3412