8M-0934: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-0934: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 2)

    Número de Peça : 8M-0934
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 22,3 mm (0,88 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 2.007
    • Comprimento da Correia (pol): 79,02
    • Largura da Correia (mm): 22,3
    • Largura da Correia (pol): 0,88
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type loader
    977H, 977A

    engine - industrial
    3176B

    challenger
    75, 75C, 75E, 65B, 65, 65E, 75D