8M-3646: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-3646: Correia em "V" com Roda Dentada

    Número de Peça : 8M-3646
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 17,5 mm (0,69 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.448
    • Comprimento da Correia (pol): 57,01
    • Largura da Correia (mm): 17,5
    • Largura da Correia (pol): 0,69
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type loader
    977A 977H