8M-7168: CALÇO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-7168: CALÇO

    Número de Peça : 8M-7168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Calço do Cartucho de Turbocompressor

    Descrição:

    • Calços de cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 4
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773 772

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D398B G3306 D398 D353E D353D D379B D342C D342 D349 D379 G342C D399 G353D G379 G379A D353C G398 G399 G3306B D348 SR4 G333C

    marine products
    D398B D349 D330A D333A D379B D379A D398A D353C D333B D342C D399 D353E D353D D336

    track-type loader
    977H 977A 955H

    wheel tractor-scraper
    641 657 651B 641B 660B 657B 650B 651 621 623 666B 666