8M-7169: CALÇO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-7169: CALÇO

    Número de Peça : 8M-7169
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Calço do Cartucho de Turbocompressor

    Descrição:

    • Calços de cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 4
    wheel-type loader
    980

    motor grader
    12E

    generator
    SR4

    engine - truck
    1676 1673 1673B

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    wheel dozer
    824

    off-highway truck
    773, 772

    track-type loader
    955H, 977A 977H

    engine - industrial
    G398 D379B D398 D342 D379 G3306B D353D D398B D353E G399 G379 D353C D399 G342C G3306 D349 D342C G353D D348 G379A G333C

    wheel tractor-scraper
    660B, 657, 651, 641B, 641, 621, 623, 651B, 666B, 657B, 650B

    track-type tractor
    D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 XL D5K LGP D3K2 XL D3K XL D5K2 XL D3K LGP D5K XL D4K2 LGP