8M-7231: Arruela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8M-7231: Arruela

    Número de Peça : 8M-7231
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruela Selada

    Descrição:

    • As arruelas são anéis planos feitos de metal, borracha ou plástico fixados sob uma porca ou a cabeça de um parafuso para distribuir a pressão quando apertadas ou entre duas superfícies de junção.

    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples e Trapezoidal
    track-type tractor
    5 D6D, 6 153 D6C, 163 6A 55, 6S D6G2 XL 143 140, 141 4

    track-type loader
    977K, 977H, 977A 955L, 955K, 955 951, 977 977D

    forest products
    227

    excavator
    349D L 235, 345D L 229, 225, 225B, 349D2, 349D2 L